Обзор

Особенности и преимущества

  • Single-Ended to Differential Conversion
  • Low Noise: 1.4nV/√Hz
  • 20µVRMS Total Wideband Noise in Filter with 2MHz fC
  • Dynamic Range: 104dB SNR at ±5V
  • Total Supply Voltage: 2.7V to 12V 
  • Rail-to-Rail Outputs
  • DC Accurate: Op Amp VOS 0.5mV (Typ)
  • Trimmed Bandwidth for Accurate Filters
  • MSOP-8 Surface Mount Package
  • No External Clock Required

Подробнее о продукте

The LT1567 is an analog building block optimized for very low noise high frequency filter applications. It contains two wideband rail-to-rail operational amplifiers, one of them internally configured as a unity-gain inverter. With the addition of a few passive components, the LT1567 becomes a flexible second order filter section with cutoff frequency (fC) up to 5MHz, ideal for antialiasing or for channel filtering in high speed data communications systems. A spreadsheet-based design tool is available for designing lowpass and bandpass filters using the LT1567.

In addition to low noise and high speed, the LT1567 features single-ended to differential conversion for direct driving of high speed differential input A/D converters. The LT1567 operates from a total power supply voltage of 2.7V to 12V and supports signal-to-noise ratios above 100dB.

The LT1567 is available in an 8-lead MSOP package.

Applications

  • Low Noise, High Speed Filters to 5MHz
  • Low Noise Differential Circuits
  • Communication Channel or Roofing Filters
  • Antialias or Reconstruction Filtering
  • Video Signal Processing
  • Single-Ended to Differential Conversion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1567

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь