Обзор

Особенности и преимущества

  • Greatly Reduced Conducted and Radiated EMI
  • Low Switching Harmonic Content
  • Independent Control of Switch Voltage and Current Slew Rates
  • 2A Current Limited Power Switch
  • Regulates Positive and Negative Voltages
  • 20kHz to 250kHz Oscillator Frequency
  • Easily Synchronized to External Clock
  • Wide Input Voltage Range: 2.7V to 23V
  • Low Shutdown Current: 12µA Typical
  • Easier Layout than with Conventional Switchers

Подробнее о продукте

The LT1534/LT1534-1 are a new class of switching regulator designed to reduce conducted and radiated electromagnetic interference (EMI). Ultralow noise and EMI are achieved by providing user control of the output switch slew rates. Voltage and current slew rates can be independently programmed to optimize switcher harmonic content versus efficiency.

The LT1534/LT1534-1 can reduce high frequency harmonic power by as much as 40dB with only minor losses in efficiency. The LT1534/LT1534-1 utilize a current mode architecture optimized for low noise boost topologies. The ICs include a 2A power switch along with all necessary oscillator, control and protection circuitry. Unique error amp circuitry can regulate both positive and negative voltages. The internal oscillator may be synchronized to an external clock for more accurate placement of switching harmonics. Protection features include cycle-by-cycle current limit protection, undervoltage lockout and thermal shutdown.

Low minimum supply voltage and low supply current during shutdown make the LT1534/LT1534-1 well suited for portable applications. The LT1534/LT1534-1 are available in the 16-pin narrow SO package.

Applications

  • Precision Instrumentation Systems
  • Isolated Supplies for Industrial Automation
  • Medical Instruments
  • Wireless Communications
  • Single Board Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1534
LT1534-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь