Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Dropout Voltage: 0.6V at IOUT = 3A
  • Output Current: 3A
  • Quiescent Current: 50µA
  • No Protection Diodes Needed
  • Adjustable Output from 3.8V to 14V
  • 3.3V and 5V Fixed Output Voltages
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Shutdown IQ = 16µA
  • Stable with 22µF Output Capacitor
  • Reverse Battery Protection
  • No Reverse Current
  • Thermal Limiting

Подробнее о продукте

The LT1529/LT1529-3.3/LT1529-5 are 3A low dropout regulators with micropower quiescent current and shutdown. The devices are capable of supplying 3A of output current with a dropout voltage of 0.6V. Designed for use in battery-powered systems, the low quiescent current, 50µA operating and 16µA in shutdown, make them an ideal choice. The quiescent current is well controlled; it does not rise in dropout as it does with many other low dropout PNP regulators.

Other features of the LT1529 /LT1529-3.3/LT1529-5 include the ability to operate with small output capacitors. They are stable with 22µF on the output while most older devices require up to 100µF for stability. Small ceramic capacitors can be used, enhancing manufacturabiltiy. Also the input may be connected to voltages lower than the output voltage, including negative voltages, without reverse current flow from output to input. This makes the LT1529/LT1529-3.3/LT1529-5 ideal for backup power situations where the output is held high and the input is at ground or reversed. Under these conditions, only 16µA will flow from the OUTPUT pin to ground. The devices are available in 5-lead TO-220 and 5-lead DD packages.

Applications

  • High Efficiency Regulator
  • Regulator for Battery-Powered Systems
  • Post Regulator for Switching Supplies
  • 5V to 3.3V Logic Regulator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1529
LT1529-3
LT1529-3.3
LT1529-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь