Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Dropout Voltage: 0.6V at Iout = 3A
  • Fast Transient Response
  • Output Current: 3A
  • Quiescent Current: 400µA
  • No Protection Diodes Needed
  • Fixed Output Voltage: 3.3V
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Shutdown IQ = 125µA
  • Stable with 3.3µF Output Capacitor
  • Reverse Battery Protection
  • No Reverse Output Current
  • Thermal Limiting

Подробнее о продукте

The LT1528 is a 3A low dropout regulator optimized to handle the large load current transients associated with the current generation of microprocessors. This device has the fastest transient response of currently available PNP regulators and is very tolerant of variations incapacitor ESR. Dropout voltage is 75mV at 10mA, rising to 300mV at 1A and 600mV at 3A. The device has a quiescent current of 400µA. Quiescent current is well controlled; it does not increase significantly as the device enters dropout. The regulator can operate with output capacitors as small as 3.3µF, although larger capacitors will be needed to achieve the performance required in most microprocessor applications. The LT1528 is available with a fixed output voltage of 3.3V. An external SENSE pin allows adjustment to output voltages greater than 3.3V, using a simple resistive divider. This allows the device to be adjusted over a wide range of output voltages, including the 3.3V to 4.2V range required by a variety of processors from Intel, IBM, AMD, and Cyrix.

The LT1528 has both reverse input and reverse output protection and includes a shutdown feature. Quiescent current drops to 125µA in shutdown. The LT1528 is available in 5-lead TO-220 and 5-lead DD-PAK packages.

Applications

  • Microprocessor Applications
  • Post Regulator for Switching Supplies
  • 5V to 3.3V Logic Regulator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1528

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь