Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Dropout Voltage: 0.5V
  • Output Current: 300mA
  • Quiescent Current: 12µA
  • No Protection Diodes Needed
  • Adjustable Output from 3.8V to 20V
  • Fixed Output Voltages: 3V, 3.3V, 5V
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Shutdown IQ = 6µA
  • Reverse Battery Protection
  • No Reverse Current
  • Thermal Limiting

Подробнее о продукте

The LT1521/LT1521-3/LT1521-3.3/LT1521-5 are low dropout regulators with micropower quiescent current and shutdown. These devices are capable of supplying 300mA of output current with a dropout voltage of 0.5V.Designed for use in battery-powered systems, the low quiescent current, 12μA operating and 6μA in shutdown, makes them an ideal choice. The quiescent current is well controlled; it does not rise in dropout as it does with many other low dropout PNP regulators.

Other features of the LT1521/LT1521-3/LT1521-3.3/LT1521-5 include the ability to operate with very small output capacitors. They are stable with only 1.5μF on the output while most older devices require between 10μF and 100μF for stability. Small ceramic capacitors can be used, enhancing manufacturability. Also, the input may be connected to voltages lower than the output voltage, including negative voltages, without reverse current flow from output to input. This makes the LT1521 series ideal for backup power situations where the output is held high and the input is low or reversed. Under these conditions only 5μA will flow from the output pin to ground.

APPLICATIONS

  • Low Current Regulator
  • Regulator for Battery-Powered Systems
  • Post Regulator for Switching Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1521
LT1521-3
LT1521-3.3
LT1521-5

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь