Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Charger Input Voltage May Be Higher, Equal to or Lower Than Battery Voltage
  • Charges Any Number of Cells Up to 20V
  • 1% Voltage Accuracy for Rechargeable Lithium Batteries
  • 100mV Current Sense Voltage for High Efficiency (LT1513)
  • 0mV Current Sense Voltage for Easy Current Programming (LT1513-2)
  • Battery Can Be Directly Grounded
  • 500kHz Switching Frequency Minimizes Inductor Size
  • Charging Current Easily Programmable or Shut Down

Подробнее о продукте

The LT1513 is a 500kHz current mode switching regulator specially configured to create a constant- or programmable-current/constant-voltage battery charger. In addition to the usual voltage feedback node, it has a current sense feedback circuit for accurately controlling output current of a flyback or SEPIC (Single-Ended Primary Inductance Converter) topology charger. These topologies allow the current sense circuit to be ground referred and completely separated from the battery itself, simplifying battery switching and system grounding problems. In addition, these topologies allow charging even when the input voltage is lower than the battery voltage. The LT1513 can also drive a CCFL Royer converter with high efficiency in floating or grounded mode.

Maximum switch current on the LT1513 is 3A. This allows battery charging currents up to 2A for a single lithium-ion cell. Accuracy of 1% in constant-voltage mode is perfect for lithium battery applications. Charging current can be easily programmed for all battery types.

Applications

  • Charging of NiCd, NiMH, Lead-Acid or Lithium Rechargeable Cells
  • Precision Current Limited Power Supply
  • Constant-Voltage/Constant-Current Supply
  • Transducer Excitation
  • Universal Input CCFL Driver

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1513
LT1513-2

Сопутствующие компоненты

LT1513 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь