Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Charger Input Voltage May Be Higher, Equal to or Lower Than Battery Voltage
- Charges Any Number of Cells Up to 30V*
- 1% Voltage Accuracy for Rechargeable Lithium Batteries
- 500kHz Switching Frequency Minimizes Inductor Size
- 100mV Current Sense Voltage for High Efficiency
- Battery Can Be Directly Grounded
- Charging Current Easily Programmable or Shut Down
*Maximum Input Voltage = 40V – VBAT
Подробнее о продукте
The LT1512 is a 500kHz current mode switching regulator specially configured to create a constant-current/constant-voltage battery charger. In addition to the usual voltage feedback node, it has a current sense feedback circuit for accurately controlling output current of a flyback or SEPIC (Single-Ended Primary Inductance Converter) topology charger. These topologies allow the current sense circuit to be ground referred and completely separated from the battery itself, simplifying battery switching and system grounding problems. In addition, these topologies allow charging even when the input voltage is lower than the battery voltage.
Maximum switch current on the LT1512 is 1.5A. This allows battery charging currents up to 1A for a single lithium-ion cell. Accuracy of 1% in constant-voltage mode is perfect for lithium battery applications. Charging current can be easily programmed for all battery types.
Applications
- Battery Charging of NiCd, NiMH, Lead-Acid or Lithium Rechargeable Cells
- Precision Current Limited Power Supply
- Constant-Voltage/Constant-Current Supply
- Transducer Excitation
*Maximum Input Voltage = 40V – VBAT
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT1512 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.