Обзор

Особенности и преимущества

  • Simple Design to Charge NiCd, NiMH and Lithium Rechargeable Batteries—Charging Current Programmed by Resistors or DAC
  • Adapter Current Loop Allows Maximum Possible Charging Current During Computer Use
  • Precision 0.5% Accuracy for Voltage Mode Charging
  • High Efficiency Current Mode PWM with 4A Internal Switch
  • 5% Charging Current Accuracy
  • Adjustable Undervoltage Lockout
  • Automatic Shutdown When AC Adapter is Removed
  • Low Reverse Battery Drain Current: 3µA
  • Current Sensing Can Be at Either Terminal of the Battery
  • Charging Current Soft Start
  • Shutdown Control

Подробнее о продукте

The LT1511 current mode PWM battery charger is the simplest, most efficient solution to fast charge modern rechargeable batteries including lithium-ion (Li-Ion), nickel-metal-hydride (NiMH) and nickel-cadmium (NiCd) that require constant-current and/or constant-voltage charging. The internal switch is capable of delivering 3A* DC current (4A peak current). Full-charging current can be programmed by resistors or a DAC to within 5%. With 0.5% reference voltage accuracy, the LT1511 meets the critical constant-voltage charging requirement for Li-Ion cells.

A third control loop is provided to regulate the current drawn from the AC adapter. This allows simultaneous operation of the equipment and battery charging without overloading the adapter. Charging current is reduced to keep the adapter current within specified levels.

The LT1511 can charge batteries ranging from 1V to 20V. Ground sensing of current is not required and the battery’s negative terminal can be tied directly to ground. A saturating switch running at 200kHz gives high charging efficiency and small inductor size. A blocking diode is not required between the chip and the battery because the chip goes into sleep mode and drains only 3µA when the wall adapter is unplugged.

* See LT1510 for 1.5A Charger

Applications

  • Chargers for NiCd, NiMH, Lead-Acid, Lithium
  • Rechargeable Batteries
  • Switching Regulators with Precision Current Limit

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LT1511 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.