Обзор

Особенности и преимущества

  • Charges NiCd, NiMH and Lithium-Ion Batteries - Only One 1/10W Resistor Is Needed to Program Charging Current
  • High Efficiency Current Mode PWM with 1.5A Internal Switch and Sense Resistor
  • 3% Typical Charging Current Accuracy
  • Precision 0.5% Voltage Reference for Voltage Mode Charging or Overvoltage Protection
  • Current Sensing Can Be at Either Terminal of the Battery
  • Low Reverse Battery Drain Current: 3µA
  • Charging Current Soft Start
  • Shutdown Control
  • 500kHz Version Uses Small Inductor

Подробнее о продукте

With switching frequency as high as 500kHz, The LT1510 current mode PWM battery charger is the smallest, simplest, most efficient solution to fast-charge modern rechargeable batteries including lithium-ion (Li-Ion), nickel-metal-hydride (NiMH) and nickel-cadmium (NiCd) that require constant-current and/or constant-voltage charging. The internal switch is capable of delivering 1.5A DC current (2A peak current). The 0.1Ω onboard current sense resistor makes the charging current programming very simple. One resistor (or a programming current from a DAC) is required to set the full charging current (1.5A) to within 5% accuracy. The LT1510 with 0.5% reference voltage accuracy meets the critical constant-voltage charging requirement for lithium cells.

The LT1510 can charge batteries ranging from 2V to 20V. Ground sensing of current is not required and the battery’s negative terminal can be tied directly to ground. A saturating switch running at 200kHz (500kHz for LT1510-5) gives high charging efficiency and small inductor size. A blocking diode is not required between the chip and the battery because the chip goes into sleep mode and drains only 3µA when the wall adaptor is unplugged. Soft start and shutdown features are also provided. The LT1510 is available in a 16-pin fused lead power SO package with a thermal resistance of 50°C/W, an 8-pin SO and a 16-pin PDIP.

Applications

  • Chargers for NiCd, NiMH and Lithium Batteries
  • Step-Down Switching Regulator with Precision Adjustable Current Limit

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1510
LT1510-5

Сопутствующие компоненты

LT1510 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1510 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.