Обзор

Особенности и преимущества

  • PFC and PWM Single Chip Solution
  • Synchronized Operation up to 300kHz
  • 99% Power Factor over 20:1 Load Current Range
  • Current Mode PWM
  • Instantaneous Overvoltage Protection
  • Dedicated Overvoltage Protection (OVP Pin)
  • Minimal Line Current Dead Zone
  • Typical 250µA Start-Up Supply Current
  • Line Switching Noise Filter
  • Low Quiescent Current: 13mA
  • Fast 2A Peak Current Gate Drivers
  • Separate Soft Start Controls

Подробнее о продукте

The LT1509 is a complete solution for universal off-line switching power supplies utilizing active power factor correction. The PFC section is identical to the LT1248 PFC controller except the EN/SYNC pin is removed because PFC and PWM are synchronized internally.

The current mode PWM section (the LT1508 is the volt-age-mode counterpart) contains all the primary side functions to convert the PFC preregulated high voltage output to an isolated low voltage output. The PWM duty cycle is internally limited to 47% (maximum 50%) to prevent transformer saturation. PWM soft start begins when PFC output reaches the preset voltage. In the event of brief line loss,the PWM will be shut off when the PFC output voltage drops below 73% of the preset value.

Applications

  • Universal Power Factor Corrected Power Supplies and Preregulators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1509

Сопутствующие компоненты

LT1509 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь