Обзор

Особенности и преимущества

  • Simple Charging of Li-Ion, NiMH and NiCd Batteries
  • Very High Efficiency: Up to 97%
  • Precision 0.5% Charging Voltage Accuracy
  • Preset Battery Voltages: 12.3V, 12.6V, 16.4V and 16.8V
  • 5% Charging Current Accuracy
  • Charging Current Programmed by Resistor or DAC
  • 0.5V Dropout Voltage, Duty Cycle > 99.5%
  • AC Adapter Current Limit* Maximizes Charging Rate
  • Flag Indicates Li-Ion Charge Completion
  • Auto Shutdown with Adapter Removal
  • Only 10µA Battery Drain When Idle
  • Synchronizable Up to 280kHz

Подробнее о продукте

The LT1505 PWM battery charger controller fast charges multiple battery chemistries including lithium-ion (Li-Ion), nickel-metal-hydride (NiMH) and nickel-cadmium (NiCd) using constant-current or constant-voltage control. Maximum current can be easily programmed by resistors or a DAC. The constant-voltage output can be selected for 3 or 4 series Li-Ion cells with 0.5% accuracy.

A third control loop limits the current drawn from the AC adapter during charging*. This allows simultaneous operation of the equipment and fast battery charging without overloading the AC adapter.

The LT1505 can charge batteries ranging from 2.5V to 20V with dropout voltage as low as 0.5V. Synchronous N-channel FETs switching at 200kHz give high efficiency and allow small inductor size. A diode is not required in series with the battery because the charger automatically enters a 10µA sleep mode when the wall adapter is unplugged. A logic output indicates Li-Ion full charge when current drops to 20% of the programmed value.

The LT1505 is available in a 28-pin SSOP package.

Applications

  • Notebook Computers
  • Portable Instruments
  • Chargers for Li-Ion, NiMH, NiCd and Lead Acid Rechargeable Batteries

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1505
LT1505-1

Сопутствующие компоненты

LT1505 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.