Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-Rail Input and Output
- 475μV Max VOS from V+ to V–
- Gain-Bandwidth Product: 10MHz
- Slew Rate: 6V/μs
- Low Supply Current per Amplifier: 1.7mA
- Input Offset Current: 65nA Max
- Input Bias Current: 650nA Max
- Open-Loop Gain: 1000V/mV Min
- Low Input Noise Voltage: 12nV/√Hz Typ
- Wide Supply Range: 2.2V to ±15V
- Large Output Drive Current: 30mA
- Stable for Capacitive Loads Up to 10,000pF
- Dual in 8-Pin PDIP and SO Package
- Quad in Narrow 14-Pin SO
Подробнее о продукте
The LT1498/LT1499 are dual/quad, rail-to-rail input and output precision C-Load™ op amps with a 10MHz gain bandwidth product and a 6V/μs slew rate.
The LT1498/LT1499 are designed to maximize input dynamic range by delivering precision performance over the full supply voltage. Using a patented technique, both input stages of the LT1498/LT1499 are trimmed, one at the negative supply and the other at the positive supply. The resulting guaranteed common mode rejection is much better than other rail-to-rail input op amps. When used as a unity-gain buffer in front of single supply 12-bit A-to-D converters, the LT1498/LT1499 are guaranteed to add less than 1LSB of error even in single 3V supply systems.
With 110dB of supply rejection, the LT1498/LT1499 maintain their performance over a supply range of 2.2V to 36V and are specified for 3V, 5V and ±15V supplies. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output. These op amps remain stable while driving capacitive loads up to 10,000pF.
The LT1498 is available with the standard dual op amp configuration in 8-pin PDIP and SO packaging. The LT1499 features the standard quad op amp configuration and is available in a 14-pin plastic SO package. These devices can be used as plug-in replacements for many standard op amps to improve input/output range and precision.
Applications
- Driving A-to-D Converters
- Active Filters
- Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
- Low Voltage Signal Processing
- Battery-Powered Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Краткая спецификация (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.