Обзор
Особенности и преимущества
- Minimum Output Current: ±125mA
- Maximum Supply Current per Amp: 7mA, VS = ±5V
- Bandwidth: 50MHz, VS = ±15V
- Slew Rate: 900V/µs, VS = ±15V
- Wide Supply Range: VS = ±2.5V to ±15V
- (Enhanced θJA 16-Pin SO Package)
- Enhanced θJA SO-8 Package for ±5V Operation
- 0.02% Differential Gain: AV = 2, RL = 150Ω
- 0.015° Differential Phase: AV = 2, RL = 150Ω
- ±13V Output Swing: IL = 100mA, VS = ±15V
- ±3.1V Output Swing: IL = 100mA, VS = ±5V
- 55ns Settling Time to 0.1%, 10V Step
- Thermal Shutdown Protection
Подробнее о продукте
The LT1497 dual current feedback amplifier features low power, high output drive, excellent video characteristics and outstanding distortion performance. From a low 7mA maximum supply current per amplifier, the LT1497 drives ±100mA with only 1.9V of headroom. Twisted pairs can be driven differentially with –70dBc distortion up to 1MHz for ±40mA peak signals.
The LT1497 is available in a low thermal resistance 16-pin SO package for operation with supplies up to ±15V. For ±5V operation the device is also available in a low thermal resistance SO-8 package. The device has thermal and current limit circuits that protect against fault conditions.
The LT1497 is manufactured on our complementary bipolar process. The device has characteristics that bridge the performance between the LT1229 and LT1207 dual current feedback amplifiers. The LT1229 has 30mA output drive, 100MHz bandwidth and 12mA supply current. The LT1207 has 250mA output drive, 60MHz bandwidth and 40mA supply current.
Applications
- Twisted-Pair Drivers
- Video Amplifiers
- Cable Drivers
- Test Equipment Amplifiers
- Buffers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.