Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Supply Current: 1.5µA Max
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Low Offset Voltage: 375µV Max
  • Wide Supply Range: 2.2V to 36V
  • Single Supply Input Range: –0.3V to 36V
  • Low Input Bias Current: 250pA
  • Low Input Offset Current: 20pA
  • High AVOL: 100V/mV Minimum Driving 100kΩ Load
  • Output Sources and Sinks 500µA Load Current
  • Reverse Battery Protected to 18V
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C (LT1494)
  • Over-The-Top Inputs Operate Above V+

Подробнее о продукте

The LT1494/LT1495/LT1496 are the lowest power (IS ≤ 1.5µA) op amps with precision specifications. The extremely low supply current is combined with excellent amplifier specifications: input offset voltage is 375µV maximum with a typical drift of only 0.4µV/°C, input offset current is 100pA maximum. A minimum open-loop gain (AVOL) of 100V/mV ensures that gain errors are small. The device characteristics change little over the supply range of 2.2V to ±15V. Supply rejection is 90dB and the common mode rejection ratio is 90dB. Operation is specified for 3V, 5V and ±15V supplies. Reverse battery protection (–18V min) and inputs that operate above the positive supply make the LT1494/LT1495/LT1496 easy to use in harsh environments.

The low bias currents and offset current of the amplifier permit the use of megohm level source resistors without introducing significant errors. Voltage noise at 4µVP-P is remarkably low considering the low supply current.

The LT1494 is available in the 8-Pin MSOP, PDIP and SO packages.The LT1495 is available in plastic 8-Pin PDIP and SO packages with the standard dual op amp pinout. The LT1496 is available in 14-Pin SO and PDIP packages.

Applications

  • Battery- or Solar-Powered Systems
  • Portable Instrumentation
  • Remote Sensor Amplifier
  • Micropower Filter

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1495

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь