Обзор
Особенности и преимущества
- Gain-Bandwidth Product: 5MHz Typ
- Slew Rate: 3V/µs Typ
- Low Supply Current per Amplifier: 0.55mA Max
- Input Offset Voltage: 180µV Max
- Input Offset Voltage Drift: 3µV/°C Max
- Input Offset Current: 20nA Max
- Input Bias Current: 100nA Max
- Open-Loop Gain: 1500V/mV Min (VS = ±15V)
- Low Input Noise Voltage: 16.5nV/√Hz
- Low Input Noise Current: 0.14pA/√Hz
- Large Output Drive Current: 20mA Min
- Single Supply Operation
- Input Voltage Range Includes Ground
- Output Swings to Ground while Sinking Current
- Wide Supply Voltage Range: 2.5V to 36V
- Specified on 3.3V, 5V and ±15V
- Dual in 8-Pin PDIP and SO Package
- Quad in a Narrow 16-Pin SO Package
Подробнее о продукте
The LT1492/LT1493 are dual/quad, low power, single supply precision op amps with 5MHz gain-bandwidth product, 3V/µs slew rate and only 450µA of quiescent supply current per amplifier.
With a maximum input offset voltage of only 180µV, the LT1492/LT1493 eliminate trims in most systems while providing high frequency performance not usually found in low power single supply amplifiers.
The LT1492/LT1493 will operate on any supply greater than 2.5V and less than 36V total, and are specified on single 3.3V, single 5V and ±15V supplies. Even with their low quiescent supply current the minimum output drive is 20mA, ideal for driving low impedance loads.
The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output. The low operating voltage and wide input and output range make the LT1492/LT1493 amplifiers ideal for battery-powered applications. For applications requiring faster precision single supply amplifiers, see the 14MHz, 7V/µs LT1211/LT1212, the 28MHz, 12V/µs LT1213/LT1214 or the 23MHz, 50V/µs LT1215/LT1216.
Applications
- Battery-Powered Systems
- Portable Instrumentation
- Active Filters
- Photodiode Amplifiers
- DAC Current to Voltage Amplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.