Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Input Offset Voltage: 500µV Max
  • Output Swings to 10mV Max from V
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Micropower: 50µA/Amplifier Max
  • Over-The-Top® Input Common Mode Range Extends 44V Above V, Independent of V+
  • Specified on 3V, 5V and ±15V Supplies
  • High Output Current: 20mA
  • Output Drives 10,000pF with Output Compensation
  • Reverse Battery Protection to 18V
  • No Supply Sequencing Problems
  • High Voltage Gain: 1500V/mV
  • High CMRR: 98dB
  • No Phase Reversal
  • Gain Bandwidth Product: 200kHz
  • Tiny 3mm × 3mm × 0.8mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LT1490A/LT1491A are dual and quad op amps with a low input offset voltage of 500µV max. The LT1490A/LT1491A operate on all single and split supplies with a total voltage of 2V to 44V, drawing only 40µA of quiescent current per amplifier. These amplifiers are reverse supply protected; they draw virtually no current for reverse supply up to 18V. The input range of the LT1490A/LT1491A includes both supplies and the output swings to both supplies. Unlike most micropower op amps, the LT1490A/LT1491A can drive heavy loads; their rail-to-rail outputs drive 20mA. The LT1490A/LT1491A are unity-gain stable and drive all capacitive loads up to 10,000pF when optional 0.22µF and 150Ω compensation is used.

The LT1490A/LT1491A have a unique input stage that operates and remains high impedance when above the positive supply. The inputs take 44V both differential and common mode even when operating on a 3V supply. Built-in resistors protect the inputs for faults below the negative supply up to 15V. There is no phase reversal of the output for inputs 15V below V or 44V above V, independent of V+.

The LT1490A dual op amp is available in the 8-pin MSOP, PDIP and SO packages. For space limited applications LT1490A is available in a 3mm × 3mm × 0.8mm, dual fine pitch leadless package (DFN). The quad LT1491A is available in the 14-pin SO, PDIP and 5mm × 3mm × 0.8mm DFN packages.

Applications

  • Battery- or Solar-Powered Systems
    • Portable Instrumentation
    • Sensor Conditioning
  • Supply Current Sensing
  • Battery Monitoring
  • Micropower Active Filters
  • 4mA to 20mA Transmitters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1490
LT1490A

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Сопутствующие компоненты

LT1490A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.