Обзор
Особенности и преимущества
- 90MHz Gain Bandwidth, f = 100kHz
- Maximum Input Offset Voltage: 125μV
- Settling Time: 900ns (AV = –1, 150μV, 10V Step)
- 22V/μs Slew Rate
- Low Distortion: –96.5dB for 100kHz, 10VP-P
- Maximum Input Offset Voltage Drift: 3μV/°C
- Maximum Inverting Input Bias Current: 10nA
- Minimum DC Gain: 300V/mV
- Minimum Output Swing into 2k: ±12.8V
- Unity-Gain Stable
- Input Noise Voltage: 5nV/√Hz
- Input Noise Current: 0.6pA/√Hz
- Total Input Noise Optimized for 1kΩ < RS < 20kΩ
- Specified at ±5V and ±15V Supplies
Подробнее о продукте
The LT1469 is a dual, precision high speed operational amplifier with 16-bit accuracy and 900ns settling to 150μV for 10V steps. This unique blend of precision and AC performance makes the LT1469 the optimum choice for high accuracy applications such as DAC current-to-voltage conversion and ADC buffers. The initial accuracy and drift characteristics of the input offset voltage and inverting input bias current are tailored for inverting applications.
The 90MHz gain bandwidth ensures high open-loop gain at frequency for reducing distortion. In noninverting applications such as an ADC buffer, the low distortion and DC accuracy allow full 16-bit AC and DC performance.
The 22V/μs slew rate of the LT1469 improves large signal performance compared to other precision op amps in applications such as active filters and instrumentation amplifiers.
The LT1469 is available in a space saving 4mm × 4mm leadless package, as well as in small outline and DIP packages. A single version, the LT1468, is also available.
Applications
- Precision Instrumentation
- High Accuracy Data Acquisition Systems
- 16-Bit DAC Current-to-Voltage Converter
- ADC Buffer
- Low Distortion Active Filters
- Photodiode Amplifiers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.