Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-Rail Input and Output
- Low Supply Current: 75µA Max
- 390µV VOS(MAX) for VCM = V– to V+
- High Common Mode Rejection Ratio: 83dB Min
- High AVOL: 400V/mV Minimum
- Wide Supply Range: 2V to ±5V
- Low Input Bias Current: 6nA Typ
- 120kHz Gain Bandwidth Product
Подробнее о продукте
The LT1466L/LT1467L are dual/quad bipolar op amps that combine rail-to-rail input and output operation with precision specifications. Using a patented technique, both input stages of the LT1466L/LT1467L are trimmed: one at the negative supply and the other at the positive supply. The resulting common mode rejection of 83dB minimum is much better than other rail-to-rail input op amps. A minimum open-loop gain of 400V/mV into a 10K load virtually eliminates all gain error. Operation is specified for 3V, 5V and ±5V supplies.
Unlike other rail-to-rail amplifiers, the input offset voltage of 390µV maximum is guaranteed across the entire rail-to-rail input range, not just at half supply. The graph below contrasts the VOS specifications of the LT1466L/LT1467L to a competitive part that is specified only at half supply. As can be seen, the LT1466L/LT1467L's limits are much tighter for inputs near either supply.
The LT1466L is available in 8-lead PDIP and SO-8 packages with the standard dual pinout. The LT1467L features the standard quad pinout and is available in a 16-lead narrow SO package.
Applications
- Supply Current Sensing
- Driving A/D Converters
- Test Equipment Amplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.