Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-Rail Input and Output
- Low Supply Current: 75µA Max
- 390µV VOS(MAX) for VCM = V– to V+
- High Common Mode Rejection Ratio: 83dB Min
- High AVOL: 400V/mV Minimum
- Wide Supply Range: 2V to ±5V
- Low Input Bias Current: 6nA Typ
- 120kHz Gain Bandwidth Product
Подробнее о продукте
The LT1466L/LT1467L are dual/quad bipolar op amps that combine rail-to-rail input and output operation with precision specifications. Using a patented technique, both input stages of the LT1466L/LT1467L are trimmed: one at the negative supply and the other at the positive supply. The resulting common mode rejection of 83dB minimum is much better than other rail-to-rail input op amps. A minimum open-loop gain of 400V/mV into a 10K load virtually eliminates all gain error. Operation is specified for 3V, 5V and ±5V supplies.
Unlike other rail-to-rail amplifiers, the input offset voltage of 390µV maximum is guaranteed across the entire rail-to-rail input range, not just at half supply. The graph below contrasts the VOS specifications of the LT1466L/LT1467L to a competitive part that is specified only at half supply. As can be seen, the LT1466L/LT1467L's limits are much tighter for inputs near either supply.
The LT1466L is available in 8-lead PDIP and SO-8 packages with the standard dual pinout. The LT1467L features the standard quad pinout and is available in a 16-lead narrow SO package.
Applications
- Supply Current Sensing
- Driving A/D Converters
- Test Equipment Amplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.