Обзор
Особенности и преимущества
- Input Bias Current:
- 2pA Max (LT1464A)
- 20pA Max (LT1464, LT1465)
- Supply Current per Amplifier: 200µA Max
- Gain Bandwidth Product: 1MHz Typ
- Slew Rate: 0.9V/µs Typ
- Input Common Mode Range Includes Positive Rail
- Unity-Gain Stable for C-Load™ Up to 10nF
- Open-Loop Gain: 1 Million Typ
- Guaranteed Specs with ±5V, ±15V Supplies
- Guaranteed Matching Specifications
- Standard Pinout: SO-8, SO-14 Package
Подробнее о продукте
The LT1464 (dual) and LT1465 (quad) are the first micropower op amps (200µA max per amp) to offer picoampere input bias currents (500fA typ) and unity-gain stability for capacitive loads up to 10nF. The output can swing a 10k load to within 1.5V of either supply, just like op amps that require an order of magnitude more supply current. This unique combination of performance makes the LT1464/LT1465 ideal over a wide range of input and output impedances.
In the design and testing of the LT1464/LT1465, particular emphasis has been placed on optimizing performance in the low cost SO-8 (dual) and 14-lead SO (quad) package for ±15V and ±5V supplies. The input common mode range includes the positive rail. Slew rate (0.5V/µs min) and gain bandwidth product (650kHz min) are 100% tested. A full set of matching specifications is also provided.
Applications
- Battery-Powered Systems
- Photocurrent Amplifiers
- Low Frequency, Micropower Active Filters
- Low Droop Track-and-Hold Circuits
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.