Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Bias Current:
    • 2pA Max (LT1462A)
    • 20pA Max (LT1462, LT1463)
  • Supply Current per Amplifier: 45µA Max
  • Unity-Gain Stable for C-Load Up to 10nF
  • Input Common Mode Range Includes Positive Rail
  • Guaranteed Specs with ±5V, ±15V Supplies
  • Gain Bandwidth Product: 175kHz Typ
  • Slew Rate: 0.13V/µs Typ
  • Guaranteed Matching Specifications
  • Standard Pinout: SO-8, SO-14 Package

Подробнее о продукте

The LT1462 (dual) and LT1463 (quad) are the first micropower op amps (45µA max per amp) to offer picoampere input bias currents (1pA typ) and unity gain stability for capacitive loads up to 10nF. The output can swing a 10k load to within 1.5V of either supply, just like op amps that require an order of magnitude more supply current. This unique combination of performance makes the LT1462/LT1463 ideal over a wide range of input and output impedances.

In the design and testing of the LT1462/LT1463, particular emphasis has been placed on optimizing performance in the low cost SO-8 (dual) and 14-lead SO package (quad) for ±15V and ±5V supplies. The input common mode range includes the positive rail. Slew rate (0.08V/µs min) and gain bandwidth product (125kHz min) are 100% tested. A full set of matching specifications is also provided.

Applications

  • Battery-Powered Systems
  • Photocurrent Amplifiers
  • Low Frequency, Micropower Active Filters
  • Low Droop Track-and-Hold Circuits

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT1463

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1463 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь