Обзор

Особенности и преимущества

  • Trimmed to High Accuracy: 0.075% Max
  • Low Drift: 10ppm/°C Max
  • Industrial Temperature Range
  • Temperature Coefficient Guaranteed to 125°C
  • Low Supply Current: 130μA Max (LT1460-2.5)
  • Minimum Output Current: 20mA
  • No Output Capacitor Required
  • Reverse Battery Protection
  • Minimum Input/Output Differential: 0.9V
  • Available in S0-8, MSOP-8, PDIP-8, TO-92 and SOT- 23 Package

Подробнее о продукте

The LT1460 is a micropower bandgap reference that combines very high accuracy and low drift with low power dissipation and small package size. This series reference uses curvature compensation to obtain low temperature coefficient and trimmed precision thin-film resistors to achieve high output accuracy. The reference will supply up to 20mA with excellent line regulation characteristics, making it ideal for precision regulator applications.

This series reference provides supply current and power dissipation advantages over shunt references that must idle the entire load current to operate. Additionally, the LT1460 does not require an output compensation capacitor, yet is stable with capacitive loads. This feature is important where PC board space is a premium or fast settling is demanded. In the event of a reverse battery connection, these references will not conduct current, and are therefore protected from damage.

The LT1460 is available in the 8-lead MSOP, SO, PDIP and the 3-lead TO-92 and SOT23 packages.

Applications

  • Handheld Instruments
  • Precision Regulators
  • A/D and D/A Converters
  • Power Supplies
  • Hard Disk Drives

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь