Обзор

Особенности и преимущества

  • Handles 10,000pF Capacitive Load
  • 450µV Max Offset Voltage
  • 1200µV Max Offset Voltage in S8 Package
  • 50pA Bias Current at 70°C
  • 13nV/√Hz Voltage Noise
  • 4V/µs Slew Rate
  • 4µV/°C Drift
  • 130dB Channel Separation

Подробнее о продукте

The LT1457 is a dual, JFET input op amp optimized for handling large capacitive loads in combination with precision performance.

Precision specifications include 220µV offset voltage in plastic and surface mount packages. At 70°C input bias current is 50pA, input offset current is 20pA. Channel separation is 130dB.

Other dual JFET input op amps from ADI include the LT1057, which is three times faster than the LT1457 but at the expense of significantly lower capacitive load handling capability; and the LT1113 with 4.5nV/rt Hz voltage noise.

Applications

  • Sample-and-Hold (Drives Large Hold Capacitors)
  • A/D and D/A Converters
  • Photodiode Amplifiers
  • Voltage-to-Frequency Converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1457

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь