Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed 0.4% Initial Voltage Tolerance
  • 0.1Ω Typical Dynamic Output Impedance
  • Fast Turn-On
  • Sink Current Capability, 1mA to 100mA
  • Low Reference Pin Current
  • Available in J8, N8, S8 or 3-Lead TO-92 Z Packages

Подробнее о продукте

The LT1431 is an adjustable shunt voltage regulator with 100mA sink capability, 0.4% initial reference voltage tolerance and 0.3% typical temperature stability. On-chip divider resistors allow the LT1431 to be configured as a 5V shunt regulator, with 1% initial voltage tolerance and requiring no additional external components. By adding two external resistors, the output voltage may be set to any value between 2.5V and 36V. The nominal internal current limit of 100mA may be decreased by including one external resistor.

A simplified 3-pin version, the LT1431CZ/LT1431IZ, is available for applications as an adjustable reference and is pin compatible with the TL431.

Applications

  • Linear Regulators
  • Adjustable Power Supplies
  • Switching Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1431

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь