Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • No Transformer "Third Winding" or Optoisolator Required
  • ±5% Accurate Output Voltage Without User Trims
  • Resistor Programmable Output Voltage
  • Regulation Maintained Well Into Discontinuous Mode (Light Load)
  • Optional Load Compensation
  • Operating Frequency: 285kHz
  • Easily Synchronized to External Clock
  • Available in 16-Pin Narrow SO Package

Подробнее о продукте

The LT1425 is a monolithic high power switching regulator specifically designed for the isolated flyback topology. No “third winding” or optoisolator is required; the integrated circuit senses the isolated output voltage directly from the primary side flyback waveform. A high current, high efficiency switch is included on the die along with all oscillator, control and protection circuitry.

The LT1425 operates with input supply voltages from 3V to 20V and draws only 7mA quiescent current. It can deliver output power up to 6W with no external power devices. By utilizing current mode switching techniques, it provides excellent AC and DC line regulation.

The LT1425 has a number of features not found on other switching regulator ICs. Its unique control circuitry can maintain regulation well into discontinuous mode in most applications. Optional load compensation circuitry allows for improved load regulation. An externally activated shutdown mode reduces total supply current to 15µA for standby operation.

Applications

  • Isolated Flyback Switching Regulators
  • Ethernet Isolated 5V to -9V Converter
  • Medical Instruments
  • Isolated Telecom Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1425

Сопутствующие компоненты

LT1425 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.