Обзор

Особенности и преимущества

  • No Transformer “Third Winding” or Optoisolator Required
  • Application Circuit Meets PCMCIA Type II Height Requirement
  • Fixed, Application Specific 9V Output Voltage
  • Regulation Maintained Well into Discontinuous Mode (Light Load)
  • Load Compensation Provides Excellent Load Regulation
  • Available in 8-Pin PDIP and SO Packages
  • Operating Frequency: 285kHz

Подробнее о продукте

The LT1424-9 is a monolithic high power switching regulator specifically designed for the isolated flyback topology. No “third winding” or optoisolator is required; the integrated circuit senses the isolated output voltage directly from the primary side flyback waveform. A high current, high efficiency switch is included on the die along with all oscillator, control and protection circuitry.

The LT1424-9 operates with input supply voltages from 3V to 20V and draws only 7mA quiescent current. It can deliver up to 200mA at 9V with no external power devices. By utilizing current mode switching techniques, it provides excellent AC and DC line regulation.

The LT1424-9 has a number of features not found on other switching regulator ICs. Its unique control circuitry can maintain regulation well into discontinuous mode. Load compensation circuitry allows for improved load regulation. An externally activated shutdown mode reduces total supply current to 20µA typical for standby operation.

Applications

  • Ethernet Isolated 5V to –9V Converter

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1424-5
LT1424-9

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь