Обзор

Особенности и преимущества

Single Supply Operation:

  •  Input Goes Below Ground
  • Output Swings to Ground Sinking Current
  • No Pull-Down Resistors Needed
  • Phase Reversal Protection

 At 5V, 0V Low Cost Grade Specifications:

  • 280µV Max Offset Voltage
  • 380µV Max in S8 Package
  • 0.8nA Max Offset Current
  • 480µA Max Supply Current per Amplifier
  • 0.5µV/°C Drift
  • 1.4 Million Voltage Gain
  • 950kHz Gain-Bandwidth Product
  • 0.55µVP-P , 0.1Hz to 10Hz Noise

Подробнее о продукте

The LT1413 is a low cost, upgraded version of Analog Technology’s industry standard LT1013 dual, single supply op amp. The LT1413 is optimized for single 5V applications, although ±15V specifications are also provided for completeness.

In the design of the LT1413, particular emphasis has been placed on low cost plastic and SO-8 package performance: 60µV offset voltage, 0.1nA offset current, in excess of 10mA output current at 330µA supply current and 140dB channel separation are some of the specifications achieved.

Other dual, single supply amplifiers are available to complement the LT1413 family: the micropower LT1078’s supply current is 10 times lower with a 4.5 fold speed performance degradation compared to the LT1413. Conversely, the LT1211, LT1213 and LT1215 duals have 4 to 14 times higher supply current, but also 13 to 50 times higher speed.

Applications

  • Single Supply Systems
  • Two and Three Op Amp Instrumentation Amplifiers
  • Active Filters
  • Battery-Powered Systems
  • Strain Gauge and Bridge Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1413
LT1413A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь