Обзор
Особенности и преимущества
- 300MHz Bandwidth on ±5V (AV = 1, 2 and – 1)
- 0.1dB Gain Flatness: 150MHz (AV = 1, 2 and – 1)
- Completely Off in Shutdown, 0μA Supply Current
- High Slew Rate: 800V/μs
- Wide Supply Range:
- ±2V(4V) to ±6V(12V) (LT1398/LT1399)
- ±2V (4V) to ±7.5V (15V) (LT1399HV)
- 80mA Output Current
- Low Supply Current: 4.6mA/Amplifier
- Fast Turn-On Time: 30ns
- Fast Turn-Off Time: 40ns
- 16-Pin Narrow SO/Narrow SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT1399 and LT1399HV contain three independent 300MHz current feedback amplifiers, each with a shutdown pin. The LT1399HV is a higher voltage version of the LT1399. The LT1398 is a two amplifier version of the LT1399.
The LT1398/LT1399 operate on all supplies from a single 4V to ±6V. The LT1399HV operates on all supplies from 4V to ±7.5V.
Each amplifier draws 4.6mA when active. When disabled each amplifier draws zero supply current and its output becomes high impedance. The amplifiers turn on in only 30ns and turn off in 40ns, making them ideal in spread spectrum and portable equipment applications.
The LT1398/LT1399/LT1399HV are manufactured on Linear Technology’s proprietary complementary bipolar process. The LT1399/LT1399HV are pin-for-pin upgrades to the LT1260 optimized for use on ±5V/±7.5V supplies.
Applications
- RGB Cable Drivers
- LCD Drivers
- Spread Spectrum Amplifiers
- MUX Amplifiers
- Composite Video Cable Drivers
- Portable Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.