Обзор

Особенности и преимущества

  • 400MHz Bandwidth on ±5V (AV = 1)
  • 350MHz Bandwidth on ±5V (AV = 2, –1)
  • 0.1dB Gain Flatness: 100MHz (AV = 1, 2 and –1)
  • High Slew Rate: 800V/µs
  • Wide Supply Range: ±2V(4V) to ±6V(12V)
  • 80mA Output Current
  • Low Supply Current: 4.6mA/Amplifier
  • LT1395: SO-8, TSOT23-5 and TSOT23-6 Packages
    LT1396: SO-8, MSOP and Tiny 3mm × 3mm × 0.75mm DFN-8 Packages
    LT1397: SO-14, SSOP-16 and Tiny 4mm × 3mm × 0.75mm DFN-14 Packages
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LT1395/LT1396/LT1397 are single/dual/quad 400MHz current feedback amplifiers with an 800V/µs slew rate and the ability to drive up to 80mA of output current.

The LT1395/LT1396/LT1397 operate on all supplies from a single 4V to ±6V. At ±5V, they draw 4.6mA of supply current per amplifier. The LT1395CS6 also adds a shutdown pin. When disabled, the LT1395CS6 draws virtually zero supply current and its output becomes high impedance. The LT1395CS6 will turn on in only 30ns and turn off in 40ns, making it ideal in spread spectrum and portable equipment applications.

For space limited applications, the LT1395 is available in TSOT-23 packages, the LT1396 is available in a tiny 3mm × 3mm × 0.75mm dual fine pitch leadless DFN package, and the LT1397 is available in a tiny 4mm × 3mm × 0.75mm DFN package.

The LT1395/LT1396/LT1397 are manufactured on our proprietary complementary bipolar process. They have standard single/dual/quad pinouts and they are optimized for use on supply voltages of ±5V.

Applications

  • Cable Drivers
  • Video Amplifiers
  • MUX Amplifiers
  • High Speed Portable Equipment
  • IF Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1396

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.