Обзор

Особенности и преимущества

  • UltraFast: 7ns
  • Low Power: 6mA
  • Low Offset Voltage: 0.8mV
  • Operates Off Single 5V or Dual ±5V Supplies
  • Input Common Mode Extends to Negative Supply
  • No Minimum Input Slew Rate Requirement
  • Complementary TTL Outputs
  • Inputs Can Exceed Supplies without Phase Reversal
  • Pin Compatible with LT1016, LT1116 and LT1671
  • Output Latch Capability
  • Available in 8-Lead MSOP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LT1394 is an UltraFast (7ns) comparator with complementary outputs and latch. The input common mode range extends from 1.5V below the positive supply down to the negative supply rail. Like the LT1016, LT1116 and LT1671, this comparator has complementary outputs designed to interface directly to TTL or CMOS logic. The LT1394 may operate from either a single 5V supply or dual ±5V supplies. Low offset voltage specifications and high gain allow the LT1394 to be used in precision applications.

The LT1394 is designed for improved speed and stability for a wide range of operating conditions. The output stage provides active drive in both directions for maximum speed into TTL, CMOS or passive loads with minimal cross-conduction current. Unlike other fast comparators, the LT1394 remains stable even for slow transitions through the active region, which eliminates the need to specify a minimum input slew rate.

The LT1394 has an internal, TTL/CMOS compatible latch for retaining data at the outputs. The latch holds data as long as the LATCH pin is held high. Device parameters such as gain, offset and negative power supply current are not significantly affected by variations in negative supply voltage.

Applications

  • High Speed A/D Converters
  • Zero-Crossing Detectors
  • Current Sense for Switching Regulators
  • Extended Range V/F Coverters
  • Fast Pulse Height/Width Discriminators
  • High Speed Triggers
  • Line Receivers
  • High Speed Sampling Circuits

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

  • Показать все (11)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Статьи по применению (4)
  • Заметки разработчика (2)
  • Технические статьи (3)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LT1394

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь