Обзор

Особенности и преимущества

  • Faster Switching with Increased Efficiency
  • Uses Small Inductors: 4.7µH
  • All Surface Mount Components
  • Only 0.5 Square Inch of Board Space
  • Low Minimum Supply Voltage: 2.7V
  • Quiescent Current: 4mA Typ
  • Current Limited Power Switch: 1.5A
  • Regulates Positive or Negative Outputs
  • Shutdown Supply Current: 12µA Typ
  • Easy External Synchronization
  • 8-Pin SO or PDIP Packages

Подробнее о продукте

The LT1372/LT1377 are monolithic high frequency switching regulators. They can be operated in all standard switching configurations including boost, buck, flyback, forward, inverting and "Cuk." A 1.5A high efficiency switch is included on the die, along with all oscillator, control and protection circuitry. All functions of the LT1372/LT1377 are integrated into 8-pin SO/PDIP packages.

The LT1372/LT1377 typically consumes only 4mA quiescent current and has higher efficiency than previous parts. High frequency switching allows for very small inductors to be used. All surface mount components consume less than 0.5 square inch of board space.

New design techniques increase flexibility and maintain ease of use. Switching is easily synchronized to an external logic level source. A logic low on the shutdown pin reduces supply current to 12µA. Unique error amplifier circuitry can regulate positive or negative output voltage while maintaining simple frequency compensation techniques. Nonlinear error amplifier transconductance reduces output overshoot on start-up or overload recovery. Oscillator frequency shifting protects external components during overload conditions.

Applications

  • Boost Regulators
  • CCFL Backlight Driver
  • Laptop Computer Supplies
  • Multiple Output Flyback Supplies
  • Inverting Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1377

Сопутствующие компоненты

LT1377 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.