Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Common Mode Range Includes Both Rails
  • Output Swings Rail-to-Rail
  • Low Input Offset Voltage: 150μV
  • High Common Mode Rejection Ratio: 90dB
  • High AVOL: >1V/μV Driving 10k Load
  • Low Input Bias Current: 10nA
  • Wide Supply Range: 1.8V to ±15V
  • Low Supply Current: 375μA per Amplifier
  • High Output Drive: 30mA
  • 400kHz Gain-Bandwidth Product
  • Slew Rate: 0.13V/μs
  • Stable for Capacitive Loads Up to 1000pF

Подробнее о продукте

The LT1366/LT1367/LT1368/LT1369 are dual and quad bipolar op amps which combine rail-to-rail input and output operation with precision specifications. These op amps maintain their characteristics over a supply range of 1.8V to 36V. Operation is specified for 3V, 5V and ±15V supplies. Input offset voltage is typically 150μV, with an open-loop gain AVOL of 1 million while driving a 10k load. Common mode rejection is typically 90dB over the full rail-to-rail input range, and supply rejection is 110dB.

The LT1366/LT1367 have conventional compensation which assures stability for capacitive loads of 1000pF or less. The LT1368/LT1369 have compensation that requires a 0.1μF output capacitor, which improves the amplifier’s supply rejection and reduces output impedance at high frequencies. The output capacitor’s filtering action reduces high frequency noise, which is beneficial when driving A/D converters.

The LT1366/LT1368 are available in plastic 8-pin PDIP and 8-lead SO packages with the standard dual op amp pinout. The LT1367/LT1369 feature the standard quad pinout, which is available in a plastic 14-lead SO package. These devices can be used as plug-in replacements for many standard op amps to improve input/output range and precision.

Applications

  • Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
  • Low Voltage Signal Processing
  • Supply Current Sensing at Either Rail
  • Driving A/D Converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1368

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь