Обзор
Особенности и преимущества
- 70MHz Gain-Bandwidth
- 1000V/µs Slew Rate
- 7.5mA Maximum Supply Current per Amplifier
- Unity Gain Stable
- C-Load™ Op Amp Drives All Capacitive Loads
- 9nV/√Hz Input Noise Voltage
- 1.5mV Maximum Input Offset Voltage
- 2µA Maximum Input Bias Current
- 350nA Maximum Input Offset Current
- 50mA Minimum Output Current
- ±7.5V Minimum Output Swing into 150Ω
- 4.5V/mV Minimum DC Gain, RL=1k
- 50ns Settling Time to 0.1%, 10V Step
- 0.06% Differential Gain, AV=2, RL=150Ω
- 0.04° Differential Phase, AV=2, RL=150Ω
- Specified at ±2.5V, ±5V, and ±15V
Подробнее о продукте
The LT1364/LT1365 are dual and quad high speed operational amplifiers with outstanding AC and DC performance. The amplifiers feature much lower supply current and higher slew rate than devices with comparable bandwidth. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with matched high impedance inputs and the slewing performance of a current feedback amplifier. The high slew rate and single stage design provide excellent settling characteristics which make the circuit an ideal choice for data acquisition systems. Each output drives a 150Ω load to ±7.5V with ±15V supplies and to ±3.4V on ±5V supplies. The amplifiers are stable with any capacitive load making them useful in buffer or cable driving applications.
The LT1364/LT1365 are members of a family of fast, high performance amplifiers using this unique topology and employing advanced bipolar complementary processing. For a single amplifier version of the LT1364/LT1365 see the LT1363 data sheet. For 50MHz devices with 4mA supply currents see the LT1360 through LT1362 data sheets. For lower supply current amplifiers see the LT1354 to LT1359 data sheets. Singles, duals, and quads of each amplifier are available.
Applications
- Wideband Amplifiers
- Buffers
- Active Filters
- Video and RF Amplification
- Cable Drivers
- Data Acquisition Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.