Обзор

Особенности и преимущества

  • 70MHz Gain-Bandwidth
  • 1000V/µs Slew Rate
  • 7.5mA Maximum Supply Current
  • 9nV/√Hz Input Noise Voltage
  • Unity Gain Stable
  • C-Load Op Amp Drives All Capacitive Loads
  • 1.5mV Maximum Input Offset Voltage
  • 2µA Maximum Input Bias Current
  • 350nA Maximum Input Offset Current
  • 50mA Minimum Output Current
  • ±7.5V Minimum Output Swing into 150Ω
  • 4.5V/mV Minimum DC Gain, RL=1k
  • 50ns Settling Time to 0.1%, 10V Step
  • 0.06% Differential Gain, AV=2, RL=150Ω
  • 0.04° Differential Phase, AV=2, RL=150Ω
  • Specified at ±2.5V, ±5V, and ±15V

Подробнее о продукте

The LT1363 is a high speed, very high slew rate operational amplifier with excellent DC performance. The LT1363 features reduced supply current, lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than devices with comparable bandwidth. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with the slewing characteristics of a current feedback amplifier. The amplifier is a single gain stage with outstanding settling characteristics which makes the circuit an ideal choice for data acquisition systems. The output drives a 150Ω load to ±7.5V with ±15V supplies and to ±3.4V on ±5V supplies. The amplifier is also capable of driving any capacitive load which makes it useful in buffer or cable driver applications.

The LT1363 is a member of a family of fast, high performance amplifiers using this unique topology and employing advanced bipolar complementary processing. For dual and quad amplifier versions of the LT1363 see the LT1364/1365 data sheet. For 50MHz amplifiers with 4mA of supply current per amplifier see the LT1360 and LT1361/1362 data sheets. For lower supply current amplifiers with bandwidths of 12MHz and 25MHz see the LT1354 through LT1359 data sheets. Singles, duals, and quads of each amplifier are available.

Applications

  • Wideband Amplifiers
  • Buffers
  • Active Filters
  • Video and RF Amplification
  • Cable Drivers
  • Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1363

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.