Обзор

Особенности и преимущества

  • 50MHz Gain-Bandwidth
  • 800V/µs Slew Rate
  • 5mA Maximum Supply Current per Amplifier
  • Unity-Gain Stable
  • C-Load Op Amp Drives All Capacitive Loads
  • 9nV/√Hz Input Noise Voltage
  • 1mV Maximum Input Offset Voltage
  • 1µA Maximum Input Bias Current
  • 250nA Maximum Input Offset Current
  • ±13V Minimum Output Swing into 500Ω
  • ±3.2V Minimum Output Swing into 150Ω
  • 4.5V/mV Minimum DC Gain, RL=1k
  • 60ns Settling Time to 0.1%, 10V Step
  • 0.2% Differential Gain, AV=2, RL=150Ω
  • 0.3° Differential Phase, AV=2, RL=150Ω
  • Specified at ±2.5V, ±5V, and ±15V

Подробнее о продукте

The LT1361/LT1362 are dual and quad low power high speed operational amplifiers with outstanding AC and DC performance. The amplifiers feature much lower supply current and higher slew rate than devices with comparable bandwidth. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with matched high impedance inputs and the slewing performance of a current feedback amplifier. The high slew rate and single stage design provide excellent settling characteristics which make the circuit an ideal choice for data acquisition systems. Each output drives a 500Ω load to ±13V with ±15V supplies and a 150Ω load to ±3.2V on ±5V supplies. The amplifiers are stable with any capacitive load making them useful in buffer or cable driving applications.

The LT1361/LT1362 are members of a family of fast, high performance amplifiers using this unique topology and employing advanced bipolar complementary processing. For a single amplifier version of the LT1361/LT1362 see the LT1360 data sheet. For higher bandwidth devices with higher supply currents see the LT1363 through LT1365 data sheets. For lower supply current amplifiers see the LT1354 to LT1359 data sheets. Singles, duals, and quads of each amplifier are available.

Applications

  • Wideband Amplifiers
  • Buffers
  • Active Filters
  • Video and RF Amplification
  • Cable Drivers
  • Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1361

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.