Обзор

Особенности и преимущества

  • 25MHz Gain-Bandwidth
  • 600V/µs Slew Rate
  • 2.5mA Maximum Supply Current
  • Unity Gain Stable
  • C-Load Op Amp Drives All Capacitive Loads
  • 8nV/√Hz Input Noise Voltage
  • 600µV Maximum Input Offset Voltage
  • 500nA Maximum Input Bias Current
  • 120nA Maximum Input Offset Current
  • 20V/mV Minimum DC Gain, RL =1k
  • 115ns Settling Time to 0.1%, 10V Step
  • 220ns Settling Time to 0.01%, 10V Step
  • ±12.5V Minimum Output Swing into 500Ω
  • ±2.5V Minimum Output Swing into 150Ω
  • Specified at ±2.5V, ±5V, and ±15V

Подробнее о продукте

The LT1357 is a high speed, very high slew rate operational amplifier with outstanding AC and DC performance. The LT1357 has much lower supply current, lower input offset voltage, lower input bias current, and higher DC gain than devices with comparable bandwidth. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with the slewing characteristics of a current feedback amplifier. The amplifier is a single gain stage with outstanding settling characteristics which makes the circuit an ideal choice for data acquisition systems. The output drives a 500 ohms load to ±12V with ±15V supplies and a 150 ohms load to ±2.5V on ±5V supplies. The amplifier is also stable with any capacitive load which makes it useful in buffer or cable driver applications.

The LT1357 is a member of a family of fast, high performance amplifiers using this unique topology and employing our advanced bipolar complementary processing. For dual and quad amplifier versions of the LT1357 see the LT1358/LT1359 data sheet. For higher bandwidth devices with higher supply current see the LT1360 through LT1365 data sheets. For lower supply current amplifiers see the LT1354 and LT1355/LT1356 data sheets. Singles, duals, and quads of each amplifier are available.

Applications

  • Wideband Amplifiers
  • Buffers
  • Active Filters
  • Data Acquisition Systems
  • Photodiode Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1357

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.