Обзор

Особенности и преимущества

  • 12MHz Gain Bandwidth
  • 400V/μs Slew Rate
  • 1.25mA Maximum Supply Current per Amplifier
  • Unity-Gain Stable
  • C-Load Op Amp Drives All Capacitive Loads
  • 10nV/√Hz Input Noise Voltage
  • 800μV Maximum Input Offset Voltage
  • 300nA Maximum Input Bias Current
  • 70nA Maximum Input Offset Current
  • 12V/mV Minimum DC Gain, RL = 1k
  • 230ns Settling Time to 0.1%, 10V Step
  • 280ns Settling Time to 0.01%, 10V Step
  • ±12V Minimum Output Swing into 500Ω
  • ±2.75V Minimum Output Swing into 150Ω
  • Specified at ±2.5V, ±5V, and ±15V

Подробнее о продукте

The LT1355/LT1356 are dual and quad low power high speed operational amplifiers with outstanding AC and DC performance. The amplifiers feature much lower supply current and higher slew rate than devices with comparable bandwidth. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with matched high impedance inputs and the slewing performance of a current feedback amplifier. The high slew rate and single stage design provide excellent settling characteristics which make the circuit an ideal choice for data acquisition systems. Each output drives a 500Ω load to ±12V with ±15V supplies and a 150Ω load to ±2.75V on ±5V supplies. The amplifiers are stable with any capacitive load making them useful in buffer applications.

The LT1355/LT1356 are members of a family of fast, high performance amplifiers using this unique topology and employing advanced bipolar complementary processing. For a single amplifier version of the LT1355/LT1356 see the LT1354 data sheet. For higher bandwidth devices with higher supply currents see the LT1357 through LT1365 data sheets. Bandwidths of 25MHz, 50MHz, and 70MHz are available with 2mA, 4mA, and 6mA of supply current per amplifier. Singles, duals, and quads of each amplifier are available.

Applications

  • Wideband Amplifiers
  • Buffers
  • Active Filters
  • Data Acquisition Systems
  • Photodiode Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1356

Сопутствующие компоненты

LT1356 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь