Обзор
Особенности и преимущества
- 12MHz Gain-Bandwidth
- 400V/µs Slew Rate
- 1.25mA Maximum Supply Current
- Unity Gain Stable
- C-Load™ Op Amp Drives All Capacitive Loads
- 10nV/√Hz Input Noise Voltage
- 800µV Maximum Input Offset Voltage
- 300nA Maximum Input Bias Current
- 70nA Maximum Input Offset Current
- 12V/mV Minimum DC Gain, RL=1k
- 230ns Settling Time to 0.1%, 10V Step
- 280ns Settling Time to 0.01%, 10V Step
- ±12.5V Minimum Output Swing into 500Ω
- ±2.5V Minimum Output Swing into 15Ω
- Specified at ±2.5V, ±5V, and ±15V
Подробнее о продукте
The LT1354 is a low power, high speed, high slew rate operational amplifier with outstanding AC and DC performance. The LT1354 has much lower supply current, lower input offset voltage, lower input bias current, and higher DC gain than devices with comparable bandwidth. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with the slewing characteristics of a current feedback amplifier. The amplifier is a single gain stage with outstanding settling characteristics which makes the circuit an ideal choice for data acquisition systems. The output drives a 500Ω load to ±12V with ±15V supplies and a 150Ω load to ±2.5V on ±5V supplies. The amplifier is also stable with any capacitive load which makes it useful in buffer or cable driver applications.
The LT1354 is a member of a family of fast, high performance amplifiers using this unique topology and employing advanced bipolar complementary processing. For dual and quad amplifier versions of the LT1354 see the LT1355/LT1356 data sheet. For higher bandwidth devices with higher supply current see the LT1357 through LT1365 data sheets. Singles, duals, and quads of each amplifier are available.
Applications
- Wideband Amplifiers
- Buffers
- Active Filters
- Data Acquisition Systems
- Photodiode Amplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Краткая спецификация (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.