Обзор

Особенности и преимущества

  • 3MHz Gain Bandwidth
  • 200V/µs Slew Rate
  • 250µA Supply Current per Amplifier
  • C-Load Op Amp Drives All Capacitive Loads
  • Unity-Gain Stable
  • Maximum Input Offset Voltage: 600µV
  • Maximum Input Bias Current: 50nA
  • Maximum Input Offset Current: 15nA
  • Minimum DC Gain, RL = 2k: 30V/mV
  • Input Noise Voltage: 14nV/√Hz
  • Settling Time to 0.1%, 10V Step: 700ns
  • Settling Time to 0.01%, 10V Step: 1.25µs
  • Minimum Output Swing into 1k: ±13V
  • Minimum Output Swing into 500Ω: ±3.4V
  • Specified at ±2.5V, ±5V and ±15V
  • Available in SO-8 Package
  • LT1353 in Narrow Surface Mount Package

Подробнее о продукте

The LT1352/LT1353 are dual and quad, very low power, high speed operational amplifiers with outstanding AC and DC performance. The amplifiers feature much lower supply current and higher slew rate than devices with comparable bandwidth. The circuit combines the slewing performance of a current feedback amplifier in a true operational amplifier with matched high impedance inputs. The high slew rate ensures that the large-signal bandwidth is not degraded. Each output is capable of driving a 1kΩload to ±13V with ±15V supplies and a 500W load to ±3.4V on ±5V supplies.

The LT1352/LT1353 are members of a family of fast, high performance amplifiers using this unique topology and employing advanced complementary bipolar processing. For higher bandwidth devices with higher supply current see the LT1354 through LT1365 data sheets. Bandwidths of 12MHz, 25MHz, 50MHz and 70MHz are available with 1mA, 2mA, 4mA and 6mA of supply current per amplifier. Singles, duals and quads of each amplifier are available. The LT1352 is available in an 8-lead SO package. The LT1353 is offered in a 14-lead narrow surface mount package.

Applications

  • Battery-Powered Systems
  • Wideband Amplifiers
  • Buffers
  • Active Filters
  • Data Acquisition Systems
  • Photodiode Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1353

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1353 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь