Обзор
Особенности и преимущества
- High Voltage: Operation Up to 60V
- High Current: Dual N-Channel Synchronous Drive Handles Up to 10,000pF Gate Capacitance
- Programmable Average Load Current Limiting
- 5V Reference Output with 10mA External Loading Capability
- Programmable Fixed Frequency Synchronizable Current Mode Operation Up to 150kHz
- Undervoltage Lockout with Hysteresis
- Programmable Start Inhibit for Power Supply Sequencing and Protection
- Adaptive Nonoverlapping Gate Drive Prevents Shoot-Through
Подробнее о продукте
The LT1339 is a high power synchronous current mode switching regulator controller. The IC drives dual N-channel MOSFETs to create a single IC solution for high power DC/DC converters in applications up to 60V.
The LT1339 incorporates programmable average current limiting, allowing accurate limiting of DC load current independent of inductor ripple current. The IC also incorporates user-adjustable slope compensation for minimization of magnetics at duty cycles up to 90%.
The LT1339 timing oscillator operating frequency is programmable and can be synchronized up to 150kHz. Minimum off-time operation provides main switch protection. The IC also incorporates a soft start feature that is gated by both shutdown and undervoltage lockout conditions.
An output phase reversal pin allows flexibility in configuration of converter types, including inverting and negative topologies.
Applications
- 48V Telecom Power Supplies
- Personal Computers and Peripherals
- Distributed Power Converters
- Industrial Control Systems
- Lead-Acid Battery Backup Systems
- Automotive and Heavy Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (7)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (3)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.