Обзор

Особенности и преимущества

  • Floating Top Driver Switches Up to 60V
  • Internal Boost Regulator for DC Operation
  • 180ns Transition Times Driving 10,000pF
  • Adaptive Nonoverlapping Gate Drives Prevent Shoot-Through
  • Drives Gate of Top N-Channel MOSFET Above Supply
  • Top Drive Maintained at High Duty Cycles
  • TTL/CMOS Input Levels
  • Undervoltage Lockout with Hysteresis
  • Operates at Supply Voltages from 10V to 15V
  • Separate Top and Bottom Drive Pins

Подробнее о продукте

The LT1336 is a cost effective half-bridge N-channel power MOSFET driver. The floating driver can drive the topside N-channel power MOSFETs operating off a high voltage (HV) rail of up to 60V (absolute maximum). In PWM operation an on-chip switching regulator maintains charge in the bootstrap capacitor even when approaching and operating at 100% duty cycle.

The internal logic prevents the inputs from turning on the power MOSFETs in a half-bridge at the same time. Its unique adaptive protection against shoot-through currents eliminates all matching requirements for the two MOSFETs. This greatly eases the design of high efficiency motor control and switching regulator systems.

During low supply or start-up conditions, the undervoltage lockout actively pulls the driver outputs low to prevent the power MOSFETs from being partially turned on. The 0.5V hysteresis allows reliable operation even with slowly varying supplies.

Applications

  • PWM of High Current Inductive Loads
  • Half-Bridge and Full-Bridge Motor Control
  • Synchronous Step-Down Switching Regulators
  • 3-Phase Brushless Motor Drive
  • High Current Transducer Drivers
  • Class D Power Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1336

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.