Обзор

Особенности и преимущества

  • RS232 Compatible 3V Operation
  • 3V Logic Interface
  • ESD Protection Over ±10kV
  • 120kbaud Operation for RL = 3k, CL = 2500pF
  • 250kbaud Operation for RL = 3k, CL = 1000pF
  • One Low Power Receiver Remains Active While in Shutdown
  • 60µA Supply Current in Shutdown
  • Low Power Driver Disable Mode
  • Uses Small Capacitors: 0.1µF, 0.2µF
  • CMOS Comparable Low Power: 60mW
  • Easy PC Layout: Flowthrough Architecture
  • Rugged Bipolar Design
  • Outputs Assume a High Impedance State When Off or Powered Down

Подробнее о продукте

The LT1331 is a 3-driver, 5-receiver RS232 transceiver designed for 3V and mixed 3V/5V systems. Receivers operate from 3V logic supply VL, while the onboard charge pump and drivers operate from 5V or 3V supply VCC.

The transceiver has two shutdown modes. One mode disables the drivers and the charge pump, the other shuts down all circuitry except for one low power receiver which can be used for ring detection. The VCC supply may be shut down while in ring detection mode. While shut down, the drivers and receivers assume high impedance output states.

The LT1331 is fully compliant with all EIA-RS232 specifications when VCC = 5V. If VCC = 3V, output drive levels are compatible with all known interface circuits. Special bipolar construction techniques protect the drivers and receivers beyond the fault conditions stipulated for RS232. The RS232 I/O pins are resilient to multiple ±10kV ESD strikes. An advanced driver output stage operates up to 120kbaud while driving heavy capacitive loads.

Applications

  • Notebook Computers
  • Palmtop Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь