Обзор

Особенности и преимущества

  • 3V Logic Interface
  • ESD Protection over ±10kV
  • Uses Small Capacitors: 0.1µF, 0.2µF, 1.0µF
  • One Low Power Receiver Remains Active While in SHUTDOWN
  • Pin Compatible with LT1137A and LT1237
  • 120kBaud Operation for RL = 3k, CL = 2500pF
  • 250kBaud Operation for RL = 3k, CL = 1000pF
  • CMOS Comparable Low Power: 30mW
  • Easy PC Layout - Flowthrough Architecture
  • Rugged Bipolar Design
  • Outputs Assume a High Impedance State When Off or Powered Down
  • Absolutely No Latchup
  • 60µA Supply Current in Shutdown
  • Available in SO and SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT1330 is a three driver, five receiver RS232 transceiver with low supply current. Designed to interface with new 3V logic, the LT1330 operates with both a 5V power supply and a 3V logic power supply. The chip may be shut down to micropower operation with one receiver remaining active to monitor RS232 inputs such as ring detect from a modem.

The LT1330 is fully compliant with all EIA RS232 specifications. Additionally, the RS232 line input and output pins are resilient to multiple ±10kV ESD strikes. This eliminates the need for costly TransZorbs® on line pins for the RS232 part.

The LT1330 operates to 120kbaud even driving high capacitive loads. During shutdown, driver and receiver outputs are at a high impedance state allowing devices to be paralleled.

Applications

  • Notebook Computers
  • Palmtop Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь