Обзор
Особенности и преимущества
- SIR, FIR and 4ppm Compatible
- Low Frequency Ambient Rejection Loop
- Supply Current: 2mA
- 8-Lead MSOP and SO Packages
- 5V Single Supply Operation
- Optional High Frequency Noise Rejection
Подробнее о продукте
The LT1328 is a photodiode receiver that supports IrDA® data rates up to 4Mbps as well as other modulation methods such as Sharp ASK and TV remote control. The LT1328 MSOP contains all the necessary circuitry to convert current pulses from an external photodiode to a digital TTL output while rejecting unwanted lower frequency interference. The LT1328 plus five external components is all that is required to make an IrDA compatible receiver.
Power requirements for the LT1328 are minimal—a single 5V supply and 2mA of quiescent current. Internal high-pass filtering attenuates interfering signals such as sunlight, incandescent and fluorescent lamps and is selectable at Pin 7 for low or high data rates. The LT1328’s ease of use and flexibility make it an ideal solution for numerous other photodiode receiver applications. The LT1328 is available in the SO-8 as well as the tiny MSOP for size-critical applications.
Applications
- IrDA Applications
- Sharp/Newton
- TV Remote
- Noncontact Telemetry
- Wireless Slave for Photographic Flash
- Keyless Entry
- Optical Data Transfer
- Infrared Home Control Systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Краткая спецификация (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.