Обзор
Особенности и преимущества
- 100µA Quiescent Current
- Operates with VIN as Low as 1.5V
- 600kHz Fixed Frequency Operation
- Starts into Full Load
- Low-Battery Detector Active in Shutdown
- Automatic Burst Mode Operation at Light Load (LT1317)
- Continuous Switching at Light Loads (LT1317B)
- Low VCESAT Switch: 300mV at 500mA
- Pin for Pin Compatible with the LT1307/LT1307B
Подробнее о продукте
The LT1317/LT1317B are micropower, fixed frequency step-up DC/DC converters that operate over a wide input voltage range of 1.5V to 12V. The LT1317 features automatic shifting to power saving Burst Mode™ operation at light loads. High efficiency is maintained over a broad 300µA to 200mA load range. Peak switch current during Burst Mode operation is kept below 250mA for most operating conditions which results in low output ripple voltage, even at high input voltages. The LT1317B does not shift into Burst Mode operation at light loads, eliminating low frequency output ripple at the expense of light load efficiency.
The LT1317/LT1317B contain an internal low-battery detector with a 200mV reference that stays alive when the device goes into shutdown.
No-load quiescent current of the LT1317 is 100µA and shuts down to 30µA. The internal NPN power switch handles a 500mA current with a voltage drop of just 300mV.
The LT1317/LT1317B are available in MS8 and SO-8 packages.
Applications
- Cellular Telephones
- Cordless Telephones
- Pagers
- GPS Receivers
- Battery Backup
- Portable Electronic Equipment
- Glucose Meters
- Diagnostic Medical Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.