Обзор
Особенности и преимущества
- Precise Control of Peak Switch Current
- Quiescent Current:
- 33µA in Active Mode
- 3µA in Shutdown Mode
- Low-Battery Detector Active in Shutdown
- Low Switch VCESAT: 300mV at 500mA
- 8-Lead MSOP and SO Packages
- Operates with VIN as Low as 1.5V
- Logic Level Shutdown Pin
Подробнее о продукте
The LT1316 is a micropower step-up DC/DC converter that operates from an input voltage as low as 1.5V. A programmable input current limiting function allows precise control of peak switch current. Peak switch current can be set to any value between 30mA and 500mA by adjusting one resistor. This is particularly useful for DC/DC converters operating from high source impedance inputs such as lithium coin cells or telephone lines.
The fixed off-time, variable on-time regulation scheme results in quiescent current of only 33µA in active mode. Quiescent current decreases to 3µA in shutdown with the low-battery detector still active.
The LT1316 is available in 8-lead MSOP and SO packages.
Applications
- Battery Backup
- LCD Bias
- Low Power –48V to 5V/3.3V Converters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.