Обзор

Особенности и преимущества

  • Digital Selection of 0V, VCC, 12V or Hi-Z
  • Output Current Capability: 120mA
  • Internal Current Limiting and Thermal Shutdown
  • Automatic Switching from 3.3V to 5V
  • Powered from Unregulated 13V to 20V Supply
  • Logic Compatible with Standard PCMCIA Controllers
  • Output Capacitors: 1µF
  • Quiescent Current in Hi-Z or 0V Mode: 60µA
  • Independent VPP Valid Status Feedback Signals

Подробнее о продукте

The LT1313 is a member of the Analog Devices PCMCIA driver/regulator family. It provides 0V, 3.3V, 5V, 12V and Hi-Z regulated power to the VPP pins of two PCMCIA card slots from a single unregulated 13V to 20V supply. When used in conjunction with a PC Card Interface Controller, the LT1313 forms a complete minimum component-count interface for palmtop, pen-based and notebook computers. The two VPP output voltages are independently selected by four logic compatible digital inputs which interface directly with industry standard PC Card Interface Controllers.

Automatic 3.3V to 5V switching is provided by two independent comparators which continuously monitor each PC card Vcc supply voltage and automatically adjust the VPP output to match the associated Vcc pin voltage when the VPP = Vcc mode is selected.

Two open-collector VPP VALID outputs are provided to indicate when the VPP outputs are in regulation at 12V.

The LT1313 is available in 16-pin SO packaging.

Applications

  • Notebook Computers
  • Palmtop Computers
  • Pen-Based Computers
  • Handi-Terminals
  • Bar-Code Readers
  • Flash Memory Programming

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь