Обзор

Особенности и преимущества

  • Synchronizable or Constant Frequency Low Noise Output
  • Synchronizable Up to 4.5MHz
  • Wide Input Voltage Range: 2.8V to 18V
  • Low Profile Surface Mount Solution (All Ceramic Capacitors)
  • Low VCESAT Switch: 240mV at 1A
  • Adjustable Output from VIN to 35V
  • Small Thermally Enhanced 10-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT1310 boost DC/DC converter combines a 1.5A current mode PWM switcher with an integrated phase-locked loop, allowing the user to set the switching frequency anywhere from 10kHz to 4.5MHz. Intended for use in applications where switching frequency must be accurately controlled, the LT1310 can generate 12V at up to 400mA from a 5V input.

Switching frequency is set with an external capacitor, and the device can be operated in either free-running or phase-locked mode. A wide capture range of nearly 2:1 allows the free-running frequency to be set using standard ±10% tolerance NP0 dielectric capacitors.

The LT1310 is available in the tiny thermally enhanced 10-lead MSOP package.

Applications

  • Instruments
  • Avionics
  • Data Acquisition
  • Communications
  • Imaging
  • Ultrasound

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1310

Сопутствующие компоненты

LT1310 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.