Альтернативные решения

  • LT1610
    LT1610

    1.7MHz, Single Cell Micropower DC/DC Converter

Обзор

Особенности и преимущества

  • 5V at 1A from a Single Li-Ion Cell
  • 5V at 800mA in SEPIC Mode from Four NiCd Cells
  • Fixed Frequency Operation: 600kHz
  • Boost Converter Outputs up to 34V
  • Starts into Heavy Loads
  • Automatic Burst Mode Operation at Light Load (LT1308A)
  • Continuous Switching at Light Loads (LT1308B)
  • Low VCESAT Switch: 300mV at 2A
  • Pin-for-Pin Upgrade Compatible with LT1308
  • Lower Quiescent Current in Shutdown: 1µA (Max)
  • Improved Accuracy Low-Battery Detector Reference: 200mV ±2%
  • Available in 8-Lead SO and 14-Lead TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT1308A/LT1308B are micropower, fixed frequency step-up DC/DC converters that operate over a 1V to 10V input voltage range. They are improved versions of the LT1308 and are recommended for use in new designs. The LT1308A features automatic shifting to power saving Burst Mode operation at light loads and consumes just 140µA at no load. The LT1308B features continuous switching at light loads and operates at a quiescent current of 2.5mA. Both devices consume less than 1µA in shutdown.

Low-battery detector accuracy is significantly tighter than the LT1308. The 200mV reference is specified at ±2% at room and ±3% over temperature. The shutdown pin enables the device when it is tied to a 1V or higher source and does need to be tied to VIN as on the LT1308. An internal VCC clamp results in improved transient response and the switch voltage rating has been increased to 36V, enabling higher output voltage applications.

The LT1308A/LT1308B are available in the 8-lead SO and the 14-lead TSSOP packages.

  Features
LT1308 Not Recommended For New Designs
LT1308A Improved Transient Response, Burst Mode
LT1308B Improved Transient Response, Burst Mode Disabled 

Applications

  • GSM/CDMA Phones
  • Digital Cameras
  • LCD Bias Supplies
  • Answer-Back Pagers
  • GPS Receivers
  • Battery Backup Supplies
  • Handheld Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1308A
LT1308B

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1308A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь