Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 5V at 1A from a Single Li-Ion Cell
  • 3.3V at 300mA from a Single NiCd Cell
  • Low Quiescent Current: 100µA
  • Operates with VIN as Low as 1V
  • Fixed Frequency Operation: 600kHz
  • Current Mode PWM Delivers Low Output Ripple
  • Guaranteed Start-Up into Full Load
  • Low Shutdown Current: 3µA
  • Low-Battery Comparator
  • Automatic Burst Mode Operation at Light Load
  • Low VCESAT Switch: 300mV at 2A

Подробнее о продукте

The LT1308 is a micropower, fixed frequency boost DC/DC converter that operates from an input voltage as low as 1V. Capable of delivering 5V at load current of 1A from a single Li-Ion cell, the LT1308 also features power saving Burst Mode operation at light loads. High efficiency is maintained over a broad 1mA to 1A load range.

The device contains a low-battery detector with a 200mV reference and shuts down to less than 5µA quiescent current. No-load quiescent current is 100µA and the internal NPN power switch handles a 2A current with a voltage drop of just 300mV.

High frequency 600kHz switching allows the use of small, surface mount components. The LT1308's current mode architecture provides fast response to load and line variations. The device is available in an 8-lead SO package.

Features
LT1308 Not Recommended For New Designs
LT1308A Improved Transient Response, Burst Mode
LT1308B Improved Transient Response, Burst Mode Disabled

Applications

  • GSM Terminals
  • Digital Cameras
  • Answer-Back Pagers
  • Cordless Telephones
  • DECT Phones
  • GPS Receivers
  • Battery Backup Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1308A
LT1308B

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь